产品编号: RSRKW 30-731
7/8“ - 外螺纹 0° |#Contacts: 3 |7/8“ - 母头 90° |#Contacts: 3 |300 V |电缆: 黄色 (PVC);18 特设工作组;国际电工委员会 |cURus
双头连接线 | 7/8 英寸 - 直型公头 | 触点数量:3 | 7/8 英寸 - 弯型母头 | 触点数量:3 | 300 V / 8 A | 线缆:黄色 PVC;3x18 AWG;IEC | UL 2238;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
1侧表面视图
正面视图 2
1侧技术数据
线缆数据
技术数据第 2 面
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Technical Information