产品编号: RSRKW 40-637

7/8 英寸双端电源线组:公头直型至母头弯型,4 针,黄色主体,300 V (UL),5.6 A (UL);TPE 黄色电缆,18 AWG

7/8 英寸双端电源线组:公头直型至母头弯型,4 针,黄色主体,300 V (UL),5.6 A (UL);TPE 黄色电缆,18 AWG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压(UL)

300 V

额定电流(UL)*

5.6 A

面 1 产品子系列

7/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

7/8" | 公 | 4 极 | 0°

连接类型

外螺纹连接螺母

引脚数

4

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP 67 / NEMA 6P

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

银层镀金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黄色

线缆编号

637

导体尺寸

18 AWG

电线数量

4

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

.280" (7.1 毫米)

UL线缆类型

PLTC

面 2 产品子系列

7/8" 圆形连接器

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

7/8" | 母 | 4 极 | 90°

附件类型,侧面 2

内螺纹连接螺母

引脚数,第 2 侧

4

环境温度(运行),第 2 侧*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

银层镀金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

黄色

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黄色

UL

UL 2238 认证

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
500004222 RSRKW 40-637/0.5M 0.5 m
500004223 RSRKW 40-637/1M 1 m
500004224 RSRKW 40-637/3M 3 m
500002782 RSRKW 40-637/6F 6 ft
500004225 RSRKW 40-637/7M 7 m
500004226 RSRKW 40-637/9M 9 m
500002783 RSRKW 40-637/12F 1,2 ft
500004227 RSRKW 40-637/15M 15 m
500002784 RSRKW 40-637/15F 15 ft
500004228 RSRKW 40-637/20M 20 m
500002785 RSRKW 40-637/20F 20 ft
500004229 RSRKW 40-637/25M 25 m
500002786 RSRKW 40-637/30F 30 ft

资源

Resources