产品编号: RST 4L-995 SW

M12 电源单端线组:公头,直型,4 针,L 编码,黑色主体,50 V AC/60 V DC,16 A;TPE 黑色电缆,1.50 mm²

M12 电源单端线组:公头,直型,4 针,L 编码,黑色主体,50 V AC/60 V DC,16 A;TPE 黑色电缆,1.50 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RST 4L-995 SW

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M12 电源

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

4

1侧编码

L

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

额定电压

63 V

额定电压(UL)

63 V

额定冲击电压

1.5 kV

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 到 +125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1:(60-65)Ncm,手紧

线缆编号

995

导体尺寸

1.50 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 10 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

100 万

导体材料

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

Ø 8.7 毫米 ± 0.2 毫米

电线绝缘材料

PVC/PVC-聚酰胺

绝缘线径

ø2.55 mm

整体屏蔽(线缆)

-

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

-5 °C 至 +90 °C

环境温度(拖链安装)

-

UL线缆类型

UL/CSA、NEC (UL) TC_ER、WTTC 或 AWM 样式 20328 (900 V 105 °C)

阻燃等级(线缆护套)

UL1685 FT4/IEEE 1202 垂直托盘燃烧测试,FT4

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

VDE

RoHS合规

无卤

-

耐油性

耐油 II

注意降额

* 注意降额

注意降额

* 注意降额


资源

Resources