产品编号: RST 4L-RKWT 4L-993 SW

M12 电源双端线组:公头直型至母头弯型,4 针,L 编码,黑色主体,50 V AC/60 V DC,16 A;PVC 黑色电缆,1.50 mm²

M12 电源双端线组:公头直型至母头弯型,4 针,L 编码,黑色主体,50 V AC/60 V DC,16 A;PVC 黑色电缆,1.50 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RST 4L-RKWT 4L-993 SW

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

63 V

额定电压(UL)

63 V

额定冲击电压

1.5 kV

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

16 A

面 1 产品子系列

M12 电源

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

4

1侧编码

L

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C 到 +125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

993

导体尺寸

1.50 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 2 米

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 7.4 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø2.35 mm

整体屏蔽(线缆)

-

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +80 °C

环境温度(活动安装)

-10 °C 至 +80 °C

UL线缆类型

AWM: 21179

阻燃等级(线缆护套)

VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1

面 2 产品子系列

M12 电源

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

斜角

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

L

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C 到 +125 °C,注意降额

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、IP69K

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-111

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

电气间隙/爬电距离,第 2 侧

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜镍

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

PBT GF

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 V-2

模制主体材料,侧面 2

TPE

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

铜/镍

O 形圈材料,第 2 侧

FKM

紧固扭矩(接触螺钉),第 2 侧

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

VDE

RoHS合规

无卤

-

耐油性

HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404

注意降额

* 注意降额

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。

注意降额

* 注意降额

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934853289 删除 RST 4L-RKT 4L-723/7,9 软件 P21 0.3 m
934853290 删除 RST 4L-RKT 4L-723/9,9 软件 P21 0.5 m
934853291 RST 4L-RKWT 4L-993/0,6M SW 0.6 m
934853292 RST 4L-RKWT 4L-993/1M SW 1 m
934853293 RST 4L-RKWT 4L-993/1,5M SW 1.5 m
934853294 RST 4L-RKWT 4L-993/2M SW 2 m
934853295 RST 4L-RKWT 4L-993/3M SW 3 m
934853296 RST 4L-RKWT 4L-993/5M SW 5 m
934853297 RST 4L-RKWT 4L-993/6M SW 6 m
934853298 RST 4L-RKWT 4L-993/10M SW 10 m
934853299 RST 4L-RKWT 4L-993/15M SW 15 m
934853300 RST 4L-RKWT 4L-993/20M SW 20 m

资源

Resources