产品编号: RST 5K-736

M12 单端线组,工业电源应用,PVC 黑色电缆,非屏蔽,公头,直型,K 编码,5 针(4+PE),5x0.75 mm²

M12 单端线束,工业电源应用,PVC 黑色电缆,无屏蔽,AWM:2587,公头,直型,K 编码,5 针,5x0.75 mm²,工作电压 600 V AC/DC,额定电流 10 A,-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67 环境,IEC 61076-2-111

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 PE
black 1 black 2 black 3 black 4 green-yellow

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M12 电源

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

5(4+PE)

1侧编码

K

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺钉

额定电压

630 V

额定电压(UL)

600 V

额定冲击电压

6.0 kV

工作电压

600 V AC/DC

额定电流

10 A

额定电流(UL)*

-

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C ... 125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 符合 IEC 60664-1

间隙/爬电距离

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别

III. 符合 IEC 60664-1 标准

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

蓝色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1:(60-65)Ncm,手紧

线缆编号

736

导体尺寸

0.75 mm²

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 4 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

˃ 1 Mio,最大 50 m/s²

(扭转)次数

-

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 6.7 ±0,2

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø 1.85 毫米

环境温度(固定安装)

-15 °C ... 80 °C

环境温度(活动安装)

-5 °C 至 +90 °C

环境温度(固定安装短期 100h)

-30 °C ... 80 °C

环境温度(拖链安装)

0 °C ... 60 °C

UL线缆类型

AWM: 21179

阻燃等级(线缆护套)

VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1

UL申请号

-

VDE

-

RoHS合规

无卤

-

耐油性

HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934851025 RST 5K-736/2 M 2 m
934851026 RST 5K-736/5 M 5 m
934851027 RST 5K-736/10 M 10 m
934851028 RST 5K-736/15 M 15 m

资源

Resources