产品编号: RST 5L-RKT 5L-949
M12 至 M12 连接线,工业电源应用,PUR 灰色电缆,非屏蔽,公对母,直型,L 编码,5 针(4+FE),5x1.5 mm²
M12 至 M12 连接线,工业电源应用,PUR 灰色电缆,非屏蔽,AWM:20939,公头至母头,直型,L 编码,5 针,5x1.5 mm²,工作电压 50 V AC / 60 V DC,额定电流 16 A,-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67、IP69K 环境,IEC 61076-2-111、UL 2237;cULus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
信息
1侧表面视图
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | FE |
|---|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black | pink |
正面视图 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | FE |
|---|---|---|---|---|
| brown | white | blue | black | pink |
|
产品系列 |
电源连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
屏蔽类型 |
无屏蔽 |
|
额定电压 |
63 V |
|
额定电压(UL) |
63 V |
|
额定冲击电压 |
1.5 kV |
|
工作电压 |
60 V 交流/直流 |
|
额定电流 |
16 A |
|
额定电流(UL)* |
16 A |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
M12 电源 |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
公头 |
|
连接器设计 |
直形 |
|
连接类型 |
连接螺钉 |
|
引脚数 |
5(4+FE) |
|
1侧编码 |
L |
|
侧面 1 接触电阻 |
≤ 10 mOhm |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行)* |
-40 °C ... 125 °C,注意降额 |
|
防护等级/IP等级** |
IP65、IP67、IP69K |
|
第 1 面设计标准 |
IEC 61076-2-111 |
|
第一面污染程度 |
3 符合 IEC 60664-1 |
|
间隙/爬电距离 |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
过压类别 |
III. 符合 IEC 60664-1 标准 |
|
触点基材 |
铜镍 |
|
第1面 触点镀层 |
铜/金 |
|
触点载体材料 |
PBT GF |
|
触点载体颜色 |
灰色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 V-2 |
|
成型主体材料 |
TPE |
|
成型主体颜色 |
黑色 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94 HB |
|
连接件材料 |
铜锌 |
|
连接件镀层 |
铜/镍 |
|
O形圈材料 |
FKM |
|
紧固力矩(接触螺钉) |
M 12x1:(60-65)Ncm,手紧 |
线缆数据
|
线缆编号 |
949 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
1.50 mm² |
|
电线数量 |
5 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 4 x D |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 7.5 x D |
|
弯曲次数 |
˃ 千万,最大 50 米/秒² |
|
(扭转)次数 |
5 澪@ ± 30 °/1 米 |
|
导体材料 |
铜 |
|
线缆护套材料 |
PUR |
|
线缆护套颜色 |
灰色(RAL 7032) |
|
线缆直径D |
ø 8.0 ±0,2 |
|
电线绝缘材料 |
PP |
|
绝缘线径 |
ø2.35 mm |
|
环境温度(固定安装) |
-30 °C ... 80 °C |
|
环境温度(活动安装) |
-40 °C ... 125 °C |
|
环境温度(固定安装短期 100h) |
-40 °C ... 80 °C |
|
环境温度(拖链安装) |
-20 °C ... 60°C |
|
UL线缆类型 |
AWM: 20939 |
|
阻燃等级(线缆护套) |
VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1 |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
M12 电源 |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
母头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
直形 |
|
附件类型,侧面 2 |
连接螺母 |
|
引脚数,第 2 侧 |
5(4+FE) |
|
编码,第 2 面 |
L |
|
接触电阻,第 2 面 |
≤ 10 毫欧姆 |
|
绝缘电阻,第 2 侧 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
配接周期,第 2 面 |
≤ 100 |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
-40 °C ... 125 °C,注意降额 |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
IP65、IP67、IP69K |
|
设计标准,第 2 面 |
IEC 61076-2-111 |
|
污染度,第 2 面 |
3 符合 IEC 60664-1 |
|
电气间隙/爬电距离,第 2 侧 |
IEC 60664-1 (2020-05) |
|
过压类别,第 2 侧 |
III. 符合 IEC 60664-1 标准 |
|
接触基材,第 2 面 |
铜镍 |
|
触点镀层,第 2 面 |
铜/金 |
|
接触承载材料,第 2 面 |
PBT GF |
|
联系人颜色,第 2 面 |
灰色 |
|
可燃性等级(接触承载者),第 2 面 |
UL 94 V-2 |
|
模制主体材料,侧面 2 |
TPE |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
黑色 |
|
可燃性等级(成型体),第 2 面 |
UL 94 HB |
|
附件材料,第 2 面 |
铜锌 |
|
附件电镀,侧面 2 |
铜/镍 |
|
O 形圈材料,第 2 侧 |
FKM |
|
紧固扭矩(接触螺钉),第 2 侧 |
M 12x1:(60-65)Ncm,手紧 |
认证
|
UL申请号 |
E497237 |
|---|---|
|
UL |
UL 2237;cULus |
|
VDE |
- |
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
耐受性
|
无卤 |
DIN VDE 0472 T.815,IEC 60754-1 |
|---|---|
|
耐油性 |
HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404 |
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|
产品特性 |
为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。 |
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|
产品特性 |
为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。 |
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 26140 | RST 5L-RKT 5L-949/15 M SW | |
| 21061 | RST 5L-RKT 5L-949/30 米 | |
| 25733 | RST 5L-RKT 5L-949/6 M | |
| 21057 | RST 5L-RKT 5L-949/3 M | |
| 21058 | RST 5L-RKT 5L-949/15 米 | |
| 22695 | RST 5L-RKT 5L-949/7,5 M | |
| 21804 | RST 5L-RKT 5L-949/1,5 M | |
| 26133 | RST 5L-RKT 5L-949/3 M SW | |
| 21059 | RST 5L-RKT 5L-949/20 米 | |
| 26135 | RST 5L-RKT 5L-949/5 M SW | |
| 24142 | RST 5L-RKT 5L-949/4 M | |
| 24143 | RST 5L-RKT 5L-949/12 米 | |
| 26138 | RST 5L-RKT 5L-949/10 M SW | |
| 26147 | RST 5L-RKT 5L-949/20 M SW | |
| 934853163 | RST 5L-RKT 5L-949/0,3 M | 0.3 m |
| 934853164 | RST 5L-RKT 5L-949/0,6 M | 0.6 m |
| 934853165 | RST 5L-RKT 5L-949/1 米 | 1 m |
| 934853166 | RST 5L-RKT 5L-949/2 M | 2 m |
| 934853167 | RST 5L-RKT 5L-949/5 米 | 5 m |
| 934853168 | RST 5L-RKT 5L-949/10 米 | 10 m |