产品编号: RSTS 5K-1023
M12 单端线组,工业电源应用,PUR 黑色电缆,屏蔽,公头,直型,K 编码,5 针(4+PE),5x2.5 mm²
M12 单端线束,工业电源应用,PUR 黑色电缆,屏蔽,AWM:20939,公头,直型,K 编码,5 针(4+PE),5x2.5 mm²,工作电压 600 V AC/DC,额定电流 24 A(20 A UL 待定),-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67、IP69K 环境,IEC 60664-1 (2020-05),UL 2237;cULus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源