产品编号: RSTS 5L-RKTS 5L-956

M12 至 M12 连接线,工业电源应用,PUR 灰色电缆,屏蔽,公对母,直型,L 编码,5 针(4+FE),5x1.5 mm²

M12 至 M12 连接线,工业电源应用,PUR 灰色电缆,屏蔽,AWM:20939,公对母,直型,L 编码,5 针,5x1.5 mm²,工作电压 50 V AC / 60 V DC,额定电流 16 A,-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67、IP69K 环境,IEC 61076-2-111、UL 2237;cULus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 FE
brown white blue black pink

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

屏蔽

额定电压

63 V

额定电压(UL)

63 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

60 V 交流/直流

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

16 A

面 1 产品子系列

M12 电源

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

5(4+FE)

1侧编码

L

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C ... 125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 符合 IEC 60664-1

间隙/爬电距离

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别

III. 符合 IEC 60664-1 标准

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

灰色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

屏蔽材料

铜锌镀镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1:(60-65)Ncm,手紧

线缆编号

956

导体尺寸

1.50 mm²

电线数量

5

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 4 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

˃ 千万,最大 50 米/秒²

(扭转)次数

5 澪@ ± 30 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

灰色(RAL 7032)

线缆直径D

ø 9.3 ±0,2

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø2.35 mm

内护套

TPE-O

整体屏蔽(线缆)

镀锡铜编织屏蔽

环境温度(固定安装)

-30 °C ... 80 °C

环境温度(活动安装)

-40 °C ... 125 °C

环境温度(固定安装短期 100h)

-40 °C ... 80 °C

环境温度(拖链安装)

-20 °C ... 60°C

UL线缆类型

AWM: 20939

阻燃等级(线缆护套)

VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1

面 2 产品子系列

M12 电源

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

5(4+FE)

编码,第 2 面

L

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

-40 °C ... 125 °C,注意降额

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、IP69K

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-111

污染度,第 2 面

3 符合 IEC 60664-1

电气间隙/爬电距离,第 2 侧

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别,第 2 侧

III. 符合 IEC 60664-1 标准

接触基材,第 2 面

铜镍

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

PBT GF

联系人颜色,第 2 面

灰色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 V-2

模制主体材料,侧面 2

TPE

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

铜/镍

屏蔽材料,第 2 面

铜锌镀镍

O 形圈材料,第 2 侧

FKM

紧固扭矩(接触螺钉),第 2 侧

M 12x1:(60-65)Ncm,手紧

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

VDE

-

RoHS合规

无卤

DIN VDE 0472 T.815,IEC 60754-1

耐油性

HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

产品特性

为确保入口保护,请在连接前检查 O 形圈的位置。 位置不正确的 O 形圈会导致入口保护潜在故障。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
23398 RSTS 5L-RKTS 5L-956/15 M SW
934853181 RSTS 5L-RKTS 5L-956/0,3 M 0.3 m
934853182 RSTS 5L-RKTS 5L-956/0,6 M 0.6 m
934853183 RSTS 5L-RKTS 5L-956/1 米 1 m
934853184 RSTS 5L-RKTS 5L-956/2 米 2 m

资源

Resources