产品编号: RSU 12-RKUF 12-256
M23 - 公头 0° 转母头 0°,固定 | 触点数量:12 |120 V | 电缆:黑色 (PUR);8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²;IEC
M23 - 双端线组:M23 - 直型公头 | 触点数量:12 | M23 - 直型母头,外螺纹固定 | 触点数量:12 |120 V / 8 A | 黑色 PUR 护套,8x0.5 mm² (20 AWG) + 3x1.0 mm² (17 AWG),IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
1侧表面视图
正面视图 2
1侧技术数据
线缆数据
技术数据第 2 面
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品目录
Technical Information