产品编号: RSU 12-S4741
M23 - 公头 0° | 触点数量: 12 | 120 V | 电缆: 黄色 (TPE); 8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²; IEC
M23 - 公头直连线缆 | 触点数:12 | 120V / 8A | 黄色 TPE 外皮,8 根 0.5mm² (20 AWG) + 3 根 1.0mm² (17 AWG),IEC 标准
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
Resources
产品目录
Technical Information