产品编号: RSU 19-242
M23 - 公头 0° | 触点数量: 19 | 120 V | 电缆: 黑色 (PUR); 16x0.5 mm² + 3x1.0 mm²; IEC
M23 - 单端公头直型线组 | 触点数量:19 | 120 V / 16x8 A + 3x10 A | 黑色 PUR 护套,16x0.5 mm² (20 AWG) + 3x1.0 mm² (17 AWG),IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Technical Information