产品编号: RSU 19-RKWU 19-S4740
M23 - 公头 0° 转母头 90° | 触点数量: 19 |120 V | 线缆: 黄色 (TPE); 16x0.5 mm² + 3x1.0 mm²; IEC
M23 - 双端线组:M23 - 直型公头 | 触点数量:19 | M23 - 弯型母头 | 触点数量:19 |120 V / 16x8 A + 3x10 A | 黄色 TPE 护套,16x0.5 mm² (20 AWG) + 3x1.0 mm² (17 AWG),IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
- 规格
- 零件编号
- 资源
规格
信息
1侧表面视图
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 | Pin 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| violet | red | grey | red-blue | green | blue | grey-pink | white-green | white-yellow | white-grey | black | green-yellow | yellow-brown | brown-green | white | yellow | pink | grey-brown | brown |
正面视图 2
| Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin 9 | Pin 10 | Pin 11 | Pin 12 | Pin 13 | Pin 14 | Pin 15 | Pin 16 | Pin 17 | Pin 18 | Pin 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| violet | red | grey | red-blue | green | blue | grey-pink | white-green | white-yellow | white-grey | black | green-yellow | yellow-brown | brown-green | white | yellow | pink | grey-brown | brown |
|
产品系列 |
电源连接器 |
|---|---|
|
连接器类型 |
预铸线,双端 |
|
屏蔽类型 |
无屏蔽 |
|
额定电压 |
125 V |
|
额定冲击电压 |
1.5 kV |
|
工作电压 |
120 V AC/DC |
|
额定电流 |
16 x 8 A(引脚Ø 1 毫米),3 x 10 A(接触Ø 1.5 毫米) |
1侧技术数据
|
面 1 产品子系列 |
M23 电源 |
|---|---|
|
第1面 接触类型/性别 |
引脚触点/公头 |
|
连接器设计 |
M23 |男 |19 极 |0° |
|
连接类型 |
连接螺母 |
|
引脚数 |
19 |
|
绝缘电阻 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
插拔次数 |
≤ 100 |
|
横截面 |
16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米² |
|
环境温度(运行)* |
-25 °C 至 +80 °C |
|
防护等级/IP等级** |
IP67 |
|
第一面污染程度 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
间隙/爬电距离 |
符合DIN EN 60664-1(VDE 0110-1) |
|
过压类别 |
II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
触点基材 |
黄铜(铜锌) |
|
第1面 触点镀层 |
铜镀金(铜/金) |
|
触点载体材料 |
聚对苯二甲酸丁二酯 |
|
触点载体颜色 |
白色 |
|
阻燃等级(触点载体) |
UL 94 V0 |
|
成型主体材料 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
成型主体颜色 |
黄色 |
|
阻燃等级(成型主体) |
UL 94-HB |
|
连接件材料 |
黄铜(铜锌) |
|
连接件镀层 |
镍(镍) |
|
O形圈材料 |
丁腈橡胶 |
|
注 |
不能在施加负载时连接/断开。 |
线缆数据
|
线缆编号 |
S4740 |
|---|---|
|
导体尺寸 |
16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米² |
|
电线数量 |
19 |
|
最小弯曲半径(固定安装) |
˃ 5 x D |
|
最小弯曲半径(活动安装) |
˃ 10 x D |
|
弯曲次数 |
˃ 5 米 |
|
导体材料 |
铜 |
|
线缆护套材料 |
热塑性弹性体 (TPE) |
|
线缆护套颜色 |
黄色 |
|
线缆直径D |
Ø 11.60 |
|
电线绝缘材料 |
聚丙烯 (PP) |
|
绝缘线径 |
16 x Ø 1.45 毫米[0.057" ] + 3 x Ø 1.95 毫米[0.077" ] |
|
环境温度(固定安装) |
-25 °C 至 +80 °C |
|
环境温度(活动安装) |
-5 °C 至 +80 °C |
|
UL线缆类型 |
UL13 PLTC 75C 和 AWM 型 20841 80C |
|
阻燃等级(线缆护套) |
垂直托盘测试 UL 1685 |
|
线缆特性 |
柔韧性:优秀 | 耐磨性:良好 | 耐油 & 耐化学性:优秀 | 抗紫外线:良好 | 低温性能:良好(可弯曲至 -40°C) | 阻燃性:一般至良好 | 无卤:是 | 机械耐久性:良好(抗冲击、抗撕裂和抗弯曲)|拖链:是 | 环境适用性:户外、油性、潮湿或恶劣环境 |
技术数据第 2 面
|
面 2 产品子系列 |
M23 电源 |
|---|---|
|
第 2 面接触类型/性别 |
插座触点/母头 |
|
连接器设计,第 2 面 |
M23 | 母 |19 极 | 90° |
|
附件类型,侧面 2 |
连接螺母 |
|
引脚数,第 2 侧 |
19 |
|
绝缘电阻,第 2 侧 |
˃ 10^9 欧姆 |
|
配接周期,第 2 面 |
≤ 100 |
|
导体横截面积,第 2 面 |
16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米² |
|
环境温度(运行),第 2 侧* |
-25 °C 至 +80 °C |
|
防护等级/IP 等级,侧面 2** |
IP67 |
|
污染度,第 2 面 |
3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
电气间隙/爬电距离,第 2 侧 |
符合DIN EN 60664-1(VDE 0110-1) |
|
过压类别,第 2 侧 |
II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) |
|
接触基材,第 2 面 |
黄铜(铜锌) |
|
触点镀层,第 2 面 |
铜镀金(铜/金) |
|
接触承载材料,第 2 面 |
聚酰胺(尼龙),PA 66 |
|
联系人颜色,第 2 面 |
黑色 |
|
可燃性等级(接触承载者),第 2 面 |
UL 94-HB |
|
模制主体材料,侧面 2 |
热塑性聚氨酯 (TPU) |
|
模压机身颜色,第 2 面 |
黄色 |
|
可燃性等级(成型体),第 2 面 |
UL 94-HB |
|
附件材料,第 2 面 |
黄铜(铜锌) |
|
附件电镀,侧面 2 |
镍(镍) |
|
O 形圈材料,第 2 侧 |
氟橡胶(FKM) |
|
注释,第 2 面 |
不能在施加负载时连接/断开。 |
安全 & 环境合规性
|
RoHS合规 |
是 |
|---|
耐受性
|
无卤 |
是 |
|---|---|
|
耐油性 |
是 |
备注
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|
特性 |
当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。 |
信息
|
防护等级/IP等级 注 |
根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级 |
|---|---|
|
注意降额 |
* 注意降额 |
|
特性 |
当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。 |
零件编号
| 货号 | 商品描述 | 线缆长度 |
|---|---|---|
| 6290 | RSU 19-RKWU 19-S4740/0,5 M | 0.5 m |
| 6291 | RSU 19-RKWU 19-S4740/1 M | 1 m |
| 6292 | RSU 19-RKWU 19-S4740/2 M | 2 m |
| 6293 | RSU 19-RKWU 19-S4740/3 M | 3 m |
| 6294 | RSU 19-RKWU 19-S4740/4 M | 4 m |
| 2345 | RSU 19-RKWU 19-S4740/5 M | 5 m |
| 6295 | RSU 19-RKWU 19-S4740/6 M | 6 m |
| 6296 | RSU 19-RKWU 19-S4740/7 M | 7 m |
| 6297 | RSU 19-RKWU 19-S4740/8 M | 8 m |
| 6298 | RSU 19-RKWU 19-S4740/9 M | 9 m |
| 2346 | RSU 19-RKWU 19-S4740/10 M | 10 m |
| 14685 | RSU 19-RKWU 19-S4740/12 M | 12 m |
| 6299 | RSU 19-RKWU 19-S4740/15 M | 15 m |
| 6300 | RSU 19-RKWU 19-S4740/20 M | 20 m |
| 6301 | RSU 19-RKWU 19-S4740/25 M | 25 m |