产品编号: RSUF 12-RKWU 12-S4741
M23-M23 - 公头 0° 转母头 90° | 触点数量: 12 |125 V | 线缆: 黄色 (TPE); 8x0.5 mm² + 3x1.0 mm²; IEC
M23 - 直通公头电缆组件 | 触点数:12 | M23 - 弯头母头电缆组件 | 触点数:12 | 125V / 8A | 黄色 TPE 外皮,8 根 0.5mm² (20AWG) + 3 根 1.0mm² (17AWG),符合 IEC 标准
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
1侧表面视图
正面视图 2
1侧技术数据
线缆数据
技术数据第 2 面
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
资源
产品目录
Technical Information