产品编号: RSW 30-731
7/8“ - 外螺纹 90° |#Contacts: 3 |300 V |电缆: 黄色 (PVC);18 特设工作组;国际电工委员会 |cURus
单端线组 | 7/8 英寸 - 公头弯角 | 触点数量:3 | 300 V / 8 A | 线缆:黄色 PVC;3x18 AWG;IEC | UL 2238;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
Resources
产品目录
Technical Information