产品编号: RSW 40-02

7/8" - 公头 90° | 触点数量: 4 | 250 V | 线缆 PVC OR, 0.50mm², IEC

7/8 英寸公头弯角模压线组 | 触点数量:4 | 250 V / 9 A | 橙色 PVC 线缆,4x0.50mm²,IEC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

7/8" | 男 | 4 极 | 90°

引脚数

4

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

六角联轴器螺钉

额定电压

250 V AC/DC

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

9 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

银对金(金/银)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

橙色

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

橙色

连接件材料

聚酰胺(PA),黑色

线缆编号

02

导体尺寸

0.5 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

橙色

线缆直径D

ø 6.30 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PVC

绝缘线径

ø1.80 mm

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +90 °C

环境温度(活动安装)

+ 5 °C 到 +90 °C

UL线缆类型

AWM: 2654

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2, IEC 60332-1-2, UL VW-1; 阻燃和自熄灭

线缆特性

有关详细信息,请参阅下载选项卡

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

不能在施加负载时连接/断开。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

不能在施加负载时连接/断开。