产品编号: RSW 601A-896

7/8" - 公头 90° | 触点数量: 6 | 600 V | 线缆 TPE YE, 16 AWG | cURus

7/8 英寸公头弯角模压线组 | 触点数量:6 | 600 V / 8 A | 黄色 TPE 线缆,6x16 AWG | cURus 2238

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

7/8" (2、3、4、5、6 个触点)

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

7/8" |男 | 6 极 | 90°

引脚数

6

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

圆形联轴器螺母

额定电压

600 V

额定电流

5 A

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、NEMA 6P

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

银对金(金/银)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黄色

连接件材料

铝(铝),阳极氧化黑色

线缆编号

896

导体尺寸

16 AWG(65/34)

电线数量

6

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

线缆护套材料

TPE

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø10.18 mm

电线绝缘材料

PVC-尼龙

绝缘线径

Ø2.5 mm

环境温度(固定安装)

-30 °C 至 +90 °C

UL线缆类型

TC-ER (90°C 干/75°C 湿)600 V

阻燃等级(线缆护套)

FT4/IEEE 1202

线缆特性

有关详细信息,请参阅下载选项卡

UL申请号

E104696

UL

UL认可

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
540001903 RSW 601A-896/2M 2 m
540001904 RSW 601A-896/4M 4 m
540001905 RSW 601A-896/5M 5 m
540001906 RSW 601A-896/6M 6 m
540001908 RSW 601A-896/10M 10 m