产品编号: RSWT 4L-723

M12 单端线组,工业电源应用,PUR 黑色电缆,非屏蔽,公头,弯角,L 型编码,4 针,4x1.5 mm²

M12 单端线束,工业电源应用,PUR 黑色电缆,无屏蔽,AWM:20939,公头,弯角,L 编码,4 针,4x1.5 mm²,工作电压 50 V AC / 60 V DC,额定电流 16 A,-40 °C 125 °C(工作温度),适用于 IP65、IP67、IP69K 环境,IEC 61076-2-111、UL 2237;cULus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

M12 电源

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

斜角

引脚数

4

1侧编码

L

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺钉

额定电压

63 V

额定电压(UL)

63 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

60 V 交流/直流

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40 °C ... 125 °C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-111

第一面污染程度

3 符合 IEC 60664-1

间隙/爬电距离

IEC 60664-1 (2020-05)

过压类别

III. 符合 IEC 60664-1 标准

触点基材

铜镍

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

成型主体材料

TPE

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

铜/镍

O形圈材料

FKM

紧固力矩(接触螺钉)

M 12x1:(60-65)Ncm,手紧

线缆编号

723

导体尺寸

1.50 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 4 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

˃ 千万,最大 50 米/秒²

(扭转)次数

5 澪@ ± 30 °/1 米

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 7.4 ±0,2

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø2.35 mm

整体屏蔽(线缆)

-

环境温度(固定安装)

-30 °C ... 80 °C

环境温度(活动安装)

-40 °C ... 125 °C

环境温度(固定安装短期 100h)

-40 °C ... 80 °C

环境温度(拖链安装)

-20 °C ... 60°C

UL线缆类型

AWM: 20939

阻燃等级(线缆护套)

VDE 60332-1-2、DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 / UL VW-1、CSA FT1

UL申请号

E497237

UL

UL 2237;cULus

VDE

-

RoHS合规

无卤

DIN VDE 0472 T.815,IEC 60754-1

耐油性

HD 22.10 附录 A, DIN EN 60811-404

注意降额

* 注意降额

注意降额

* 注意降额


资源

Resources