产品编号: RSWTS 4S-915
M12 单端线组,工业电源应用,PVC 黑色电缆,屏蔽,公头,弯角,S 编码,4 针(3+PE),4x1.5 mm²
M12 单端线束,工业电源应用,PVC 黑色电缆,屏蔽,AWM:21179,公头,弯角,S 编码,4 针(3+PE),4x1.5 mm²,工作电压 600 V AC/DC,额定电流 16 A,-40 °C 125°C(工作温度),适用于 IP65、IP67 环境,IEC 60664-1 (2020-05),UL 2237;cULus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源