产品编号: RSWU 19-RKWU 19-242

M23 - 公头 90° 转母头 90° | 触点数量: 19 |120 V | 线缆: 黑色 (PUR); 16x0.5 mm² + 3x1.0 mm²; IEC

M23 - 双端线组:M23 - 斜角公头 | 触点数量:19 | M23 - 斜角母头 | 触点数量:19 |120 V / 16x8 A + 3x10 A | 黑色 PUR 护套,16x0.5 mm² (20 AWG) + 3x1.0 mm² (17 AWG),IEC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8 Pin 9 Pin 10 Pin 11 Pin 12 Pin 13 Pin 14 Pin 15 Pin 16 Pin 17 Pin 18 Pin 19
violet red grey red-blue green blue grey-pink white-green white-yellow white-grey black green-yellow yellow-brown brown-green white yellow pink grey-brown brown

产品系列

电源连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

125 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

120 V AC/DC

额定电流

16 x 8 A(引脚Ø 1 毫米),3 x 10 A(接触Ø 1.5 毫米)

面 1 产品子系列

M23 电源

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

M23 |男 |19 极 |90°

连接类型

连接螺母

引脚数

19

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

横截面

16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米²

环境温度(运行)*

-25 °C 至 +80 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

符合DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

聚对苯二甲酸丁二酯

触点载体颜色

白色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V0

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94-HB

连接件材料

黄铜(铜锌)

连接件镀层

镍(镍)

O形圈材料

丁腈橡胶

不能在施加负载时连接/断开。

线缆编号

242

导体尺寸

16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米²

电线数量

19

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 2 米

导体材料

线缆护套材料

聚氨酯(聚氨酯)

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

Ø 11.60

电线绝缘材料

聚丙烯 (PP)

绝缘线径

16 x Ø 1.45 毫米[0.057" ] + 3 x Ø 1.95 毫米[0.077" ]

环境温度(固定安装)

-50 °C 至 +80 °C

环境温度(活动安装)

-25 °C 至 +80 °C

环境温度(拖链安装)

最大限度。 + 60 °C

UL线缆类型

AWM:21198 / 20549

阻燃等级(线缆护套)

IEC 60332-2, VDE 0482-265-2-2, EN 50265-2-2, FT2; 阻燃

线缆特性

柔韧性:优秀 | 耐磨性:优秀 | 耐油 & 化学性:优秀 | 抗紫外线性:优秀 | 低温性能:优秀(可弯曲至 -40°C)| 阻燃性:良好 | 无卤素:是 | 机械耐久性:优秀(耐冲击、撕裂和弯曲)| 拖链 | 环境适用性:户外、油性、潮湿或恶劣环境

面 2 产品子系列

M23 电源

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

M23 | 母 |19 极 | 90°

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

19

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

导体横截面积,第 2 面

16x0.5 毫米² + 3x1.0 毫米²

环境温度(运行),第 2 侧*

-25 °C 至 +80 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP67

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

电气间隙/爬电距离,第 2 侧

符合DIN EN 60664-1(VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

黄铜(铜锌)

触点镀层,第 2 面

铜镀金(铜/金)

接触承载材料,第 2 面

聚酰胺(尼龙),PA 66

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94-HB

模制主体材料,侧面 2

热塑性聚氨酯 (TPU)

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94-HB

附件材料,第 2 面

黄铜(铜锌)

附件电镀,侧面 2

镍(镍)

O 形圈材料,第 2 侧

氟橡胶(FKM)

注释,第 2 面

不能在施加负载时连接/断开。

RoHS合规

无卤

耐油性

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

特性

当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

* 注意降额

特性

当连接器解锁且存在污染风险时,必须用保护盖“IP54”盖住连接器。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934636120 RSWU 19-RKWU 19-242/0,5 M 0.5 m
108920 RSWU 19-RKWU 19-242/1 M 1 m
1738 RSWU 19-RKWU 19-242/3 M 3 m
1751 RSWU 19-RKWU 19-242/5 M 5 m
1752 RSWU 19-RKWU 19-242/10 M 10 m
1753 RSWU 19-RKWU 19-242/15 M 15 m
1754 RSWU 19-RKWU 19-242/20 M 20 m