产品编号: STAK 20

矩形现场连接电源连接器(ST 系列):母头,直型,带应力消除装置,2 针 + PE,灰色外壳,230 V AC/DC,16 A AC/6 A DC

矩形现场连接电源连接器(ST 系列):母头,直型,带应力消除装置,2 针 + PE,灰色外壳,230 V AC/DC,16 A AC/6 A DC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

ST系列

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直型,带应变消除

引脚数

2+PE

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

安全支架

额定电压

250 V AC/DC

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

16 A AC / 10 A DC

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

最多 50

连接类型

螺栓型端子

电缆接头

PG 7

横截面

0.25 毫米² 至 1.50 毫米²

应力释放

线缆夹

适用线缆

Ø4 毫米至 Ø6.5 毫米

环境温度(运行)*

-30°C 至 +90°C,注意降额

温度范围(垫圈)

-30°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP54

第 1 面设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

PA GF

外壳颜色

灰色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR(线缆接头)

线缆接头颜色

灰色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 V-0

应变消除材料

铜锌,镀镍

垫圈材质

NBR(平垫圈)

紧固力矩(接触螺钉)

M3: (25-30) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

PG 7:(150-250) Ncm

紧固扭矩(应变消除螺钉)

M 2: (30-40) Ncm

紧固扭矩(连接件)

M 2.5: (40-50) Ncm, 外壳

需单独订购配件

STASI 2, 732-044-…, 安全支架

UL申请号

E95522

UL

UL

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
931264106 STAK 20

资源

Resources