产品编号: STAS 2 K 075 SI

单端线组(ST 系列):公头,直型,带安全支架,2 针 +PE,灰色外壳,230 V AC/DC,10 A AC/6 A DC

单端线组(ST 系列):公头,直型,带安全支架,2 针 +PE,灰色外壳,230 V AC/DC,10 A AC/6 A DC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 PE
blue brown green-yellow

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

ST系列

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直型,带安全支架

引脚数

2+PE

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

安全支架

额定电压

250 V AC/DC

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

10 A AC / 6 A DC

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

最多 50

连接类型

焊接

横截面

0.75 mm²

环境温度(运行)*

-30°C 至 +90°C,注意降额

防护等级/IP等级**

IP54

第 1 面设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

PA GF

外壳颜色

灰色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

需单独订购配件

STASI 2, 732-044-…, 安全支架

线缆编号

H05RR-F 3G0.75

线缆长度

1 m

导体尺寸

0.75 mm²

电线数量

3

线缆护套材料

EM 3 (EPDM)

电线绝缘材料

EI 4 (EPDM)

环境温度(固定安装)

-25°C 至 +60°C

VDE

VDE 61984

SEV

SEV

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
972246008 STAS 2 K 075 SI 1000 毫米 1 m