产品编号: TAP-PA 3

迷你功率减径三通连接器:1 3/8" 公头转 1 3/8" 母头和 7/8" 母头,3 针(2+PE),黑色主体,600 V,18 A

迷你功率减径三通连接器:1 3/8" 公头转 1 3/8" 母头和 7/8" 母头,3 针(2+PE),黑色主体,600 V,18 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

连接器类型

三通接头

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压(UL)

600 V

额定电流(UL)*

18 A

面 1 产品子系列

迷你电源 1-3/8"

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺母

引脚数

3(2+聚乙烯(PE)

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

触点基材

铜合金

第1面 触点镀层

触点载体材料

PVC

触点载体颜色

黑色

成型主体材料

PVC

成型主体颜色

黑色

面 2 产品子系列

迷你电源 1-3/8"

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

3(2+聚乙烯(PE)

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67

接触基材,第 2 面

铜合金

触点镀层,第 2 面

接触承载材料,第 2 面

PVC

联系人颜色,第 2 面

黑色

模制主体材料,侧面 2

PVC

模压机身颜色,第 2 面

黑色

产品子系列,第 3 面

迷你电源 7/8"

接触类型/性别,第 3 面

母头

连接器设计,第 3 面

直形

附件类型,侧面 3

连接螺母

引脚数,侧面 3

3(2+聚乙烯(PE)

配接周期,第 3 面

≤ 100

环境温度(运行),第 3 侧*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP 等级,侧面 3**

IP65、IP67

接触基材,第 3 面

铜合金

触点镀层,第 3 面

接触承载材料,第 3 面

PVC

联系人颜色,侧面 3

黑色

模压主体材料,侧面 3

PVC

模压机身颜色,侧面 3

黑色

UL申请号

UL: E482233

UL

UL 2237

CSA

C-UL 认证:E482233

RoHS合规

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述
511000876 TAP-PA 3

资源

Resources