产品编号: ELST 5012 PG7
M12 现场连接连接器:公头、直型、5 针、A 编码、非屏蔽、黑色外壳、螺丝型、50 V AC / 60 V DC
M12 现场连接连接器:公头、直型、5 针、A 编码、非屏蔽、黑色外壳、螺丝型、50 V AC / 60 V DC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
电路
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
Technical Information