产品编号: RSTS 8Y-RKHS 8Y-922

快速以太网 Cat5e 数据双端线组:公头直型 Y 编码黑色 M12 混合插头至母头直型 Y 编码黑色 M12 混合插座,屏蔽,50 V AC/DC,电源:6 A;数据:0.5 A;PUR 黑色电缆,8 线,数据:4x0.15 mm² + 电源:4x0.75 mm²

快速以太网 Cat5e 数据双端线组:公头直型 Y 编码黑色 M12 混合插头至母头直型 Y 编码黑色 M12 混合插座,屏蔽,50 V AC/DC,电源:6 A;数据:0.5 A;PUR 黑色电缆,8 线,数据:4x0.15 mm² + 电源:4x0.75 mm²

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white-orange orange white-green green blue white brown black

正面视图 2

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Pin 6 Pin 7 Pin 8
white-orange orange white-green green blue white brown black

产品系列

数据连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

屏蔽

额定电压

50 V

额定电压(UL)

50 V AC/DC

额定冲击电压

0.8 kV

工作电压

50 V AC/ DC

额定电流

电源:6 A;数据:0.5 A

额定电流(UL)*

电源:6 A;数据:0.5 A

数据传输类型

快速以太网 Cat5e

数据传输速率

100 Mbit/s

面 1 产品子系列

M12 混合动力

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

连接螺钉

引脚数

8

1侧编码

Y

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL)

最大 + 80 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67、IP69K

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-113

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PBT-GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

数据:UL 94 V-2 + 电源:UL 94 V-0

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

屏蔽材料

GD-Zn,镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

请勿在施加负载时连接或断开。

线缆编号

922

导体尺寸

数据:4x0.15 毫米² + 功率:4x0.75 毫米²

电线数量

8

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 6 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 1-2 个月

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

黑色哑光类似RAL 9005

线缆直径D

ø 8.00 ± 0.3 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

数据: ø 1.15 ± 0.03 毫米 + 力量: ø 1.70 ± 0.05 毫米

整体屏蔽(线缆)

Cu-ETP1镀锡

元素屏蔽

屏蔽箔

环境温度(固定安装)

- 40 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 30 °C - + 70 °C

UL线缆类型

AWM: 20233

线缆特性

不含危险材料;不含PVC和硅胶

缆芯颜色

数据:绿色、橙色、白绿色、白橙色 + 电源:棕色、黑色、白色、蓝色

面 2 产品子系列

M12 混合插座

第 2 面接触类型/性别

母头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

8

编码,第 2 面

Y

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL),第 2 面

最大 + 80 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67、IP69K

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-113

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锌

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

PBT-GF

联系人颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

数据:UL 94 V-2 + 电源:UL 94 V-0

模制主体材料,侧面 2

TPU

模压机身颜色,第 2 面

黑色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

外壳材料,侧面 2

铜锌,镀镍

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

镀镍

屏蔽材料,第 2 面

外壳:CuZn,镀锡, 套管:GD-Zn,镀镍

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cULus

RoHS合规

无卤

EN 50267-2-1、IEC 60754-1 最大 0.5% 盐酸

耐油性

IEC 60811-2-1、ASTM 1 标准油要求

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

更新和修订

版本号:0.48 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.48 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
934966201 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/0,3 M 0.3 m
934966202 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/0,6 M 0.6 m
934966203 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/1 米 1 m
934966204 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/2 M 2 m
934966205 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/3 M 3 m
934966206 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/5 M 5 m
934966207 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/10 米 10 m
934966208 RSTS 8Y-RKHS 8Y-922/15 米 15 m