产品编号: PP12M-MSSV5A-0253
M12 尾纤,推拉式,CANopen/DevicerNet 电缆,PUR 黑色电缆,屏蔽,公头,直型,D 型编码,4 针 + 屏蔽针,数据:2x0.25 mm² + 电源:2x0.34 mm²
M12 尾纤,推挽式,CANopen/DevicerNet 电缆,PUR 黑色电缆,屏蔽,公头,直型,D 型编码,4 针 + 屏蔽针,数据:2x0.25 mm² + 电源:2x0.34 mm²50 V AC / 60 V DC,4 A,- 40 °C - + 80 °C(工作温度),IP65,IP67,DIN EN 60332-1-2,VDE 0482-332-1-2,IEC 60332-1-2,UL VW-1,CSA FT-1,危险品除外,线路结构符合。 CAN 总线和 DeviceNET 规范
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
材料
电路
线缆数据
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
Technical Information