产品编号: RKT 4-1006

M12 尾纤,汽车线,母头,4 针,A 编码,直型,PUR 橙色电缆,非屏蔽,IP67

M12 尾纤连接器,汽车线,高抗焊接火花性能,母头,4 针,A 编码,直型,PUR 橙色电缆(类似于 RAL 2003),非屏蔽,AWM 20549,额定电压 250 V AC/DC,额定电流 4A,适用于 IP67 环境

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
brown white blue black

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

汽车

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

直形

引脚数

4

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺母

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

铜锌

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

1006

导体尺寸

0.34 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

10 x D

弯曲次数

200 万。

抗熔焊

耐焊接火花

导体材料

线缆护套材料

PUR

线缆护套颜色

橙色(类似于 RAL 2003)

线缆直径D

ø 5.30 ± 0.15 毫米

电线绝缘材料

PP

绝缘线径

ø 1.25 ± 0.05 毫米

环境温度(固定安装)

- 50 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(拖链安装)

- 25 °C - + 60 °C

UL线缆类型

AWM: 20549

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-2-2、VDE 60332-2-2、IEC 60332-2-2、CSA FT2

线缆特性

适用于具有以下特性的汽车应用:耐焊梁、阻燃、无卤素和拖链应用

UL

cULus

RoHS合规

无卤

是,符合 IEC 60754-1 标准

注意降额

声明降额

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.18 版本日期:02-20-2026