产品编号: RKWT/LED R 4-1006
M12 尾纤,汽车线,母头,4 针,A 编码,弯角,PUR 橙色电缆,非屏蔽,IP67
M12 尾纤连接器,汽车线,高抗焊接火花性能,母头,4 针,A 编码,带 LED 角度,PUR 橙色电缆(类似于 RAL 2003),非屏蔽,AWM 20549,额定电压 250 V AC/DC,额定电流 4A,适用于 IP67 环境
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
历史
信息
资源
产品公告
Technical Information