产品编号: RSCW 3/9

M12 现场连接连接器:公头、弯角、3 针、A 编码、非屏蔽、黑色外壳、螺丝型、230 V AC/DC

M12 现场连接连接器:母头、直型、3 针、A 编码、非屏蔽、黑色外壳、螺丝型、230 V AC/DC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

斜角

引脚数

3

1侧编码

A

连接类型

连接螺母

额定电压

250 V

额定电压(UL)

250 V AC/DC

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

4 A

额定电流(UL)*

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓型端子

最大电线横截面积

最大 0.75 毫米²

电缆接头

PG9

应力释放

夹紧圈

适用线缆

Ø6 - Ø8 毫米

环境温度(运行)*

-25°C 至 +85°C

工作温度(UL)

最多 65 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜锡锌合金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-2

外壳材料

PBT

外壳颜色

黑色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PBT

线缆接头垫圈

丁腈橡胶,黑色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

阻燃等级(外盖)

UL 94 HB

O形圈材料

氟橡胶/丁腈橡胶

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述
11600 RSCW 3/9