产品编号: RST 4-646

传感器/执行器连接器:M12 标准、线束、单端、直公头、4 极;带灰色 PVC 22 AWG 电缆

传感器/执行器连接器:M12 标准、线组、单端、直公头、4 极、250 V | 4 A;带灰色 PVC 4x22 AWG 电缆

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

引脚数

4

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

连接螺钉

额定电压

250 V

额定冲击电压

2.5 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

4 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

TPU

触点载体颜色

橙色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

灰色半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

镀铜,镀镍,外螺纹

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

646

导体尺寸

22 AWG

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 7 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 1 百万

导体材料

Cu [裸铜]

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

灰色

线缆直径D

Ø5.10 mm

电线绝缘材料

PVC-SR

绝缘线径

Ø1.25 mm

环境温度(固定安装)

-40 至 105°C

环境温度(活动安装)

- 15 至 105°C

环境温度(拖链安装)

- 15 至 105°C

UL线缆类型

AWM 2661,C(RU) AWM I/II A/B

阻燃等级(线缆护套)

UL VW-1、FT1

线缆特性

机械耐受性能(磨损、冲击、风化);耐化学性(油、酸、碱)

UL申请号

E315587

UL

VDE

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和IP等级符合测试标准IEC 60529,使用Lumberg Automation配接产品

更新和修订

版本号:0.15 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.15 版本日期:02-20-2026