产品编号: RST 4-RKT 4-643
M12 - 公头 0° 转母头 0° | 触点数量:4 | 250 V | 线缆 TPE YE,22 AWG,IEC | cURus
M12 - 模压线材公头直型转母头直型 | 触点数量:4 | 250 V / 4 A | 线缆 TPE 黄色,4x22 AWG,IEC | cURus 2238
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
1侧表面视图
1侧技术数据
线缆数据
技术数据第 2 面
认证
安全 & 环境合规性
信息
零件编号
资源
产品公告
Technical Information