产品编号: RST 4-RKWT 4-643

M12 - 公头 0° 转母头 90° | 触点数量:4 | 250 V | 线缆 TPE YE,22 AWG,IEC | cURus

M12 - 公头直式转母头弯式模压线 | 触点数量:4 | 250 V / 4 A | 线缆 TPE 黄色,4x22 AWG,IEC | cURus 2238

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

传感器/执行器连接器

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

无屏蔽

额定电压

250 V

额定冲击电压

2.5 kV

额定电流

4 A

面 1 产品子系列

M12 标准

第1面 接触类型/性别

引脚触点/公头

连接器设计

直筒 (0°) 身体

连接类型

连接螺钉

引脚数

4

1侧编码

A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 61076-2-101

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锡(铜锡)

第1面 触点镀层

铜镀金(铜/金)

触点载体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

触点载体颜色

黄色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

成型主体材料

聚氨酯(聚氨酯)

成型主体颜色

黄色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

黄铜(铜/锌)

连接件镀层

镀镍(镍)

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

线缆编号

643

导体尺寸

22 AWG

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 7 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

弯曲次数

˃ 1 百万

导体材料

线缆护套材料

热塑性弹性体 (TPE)

线缆护套颜色

黄色

线缆直径D

Ø 5.10 毫米(.201 毫米)

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

绝缘线径

Ø 1.83 毫米 [0.072 毫米]

环境温度(固定安装)

- 10 °C - + 105 °C

环境温度(活动安装)

- 25 °C - + 105 °C

UL线缆类型

PLTC

阻燃等级(线缆护套)

护套 FT-4

线缆特性

耐油,C-Track 级

面 2 产品子系列

M12 标准

第 2 面接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计,第 2 面

倾斜(90°)的主体

附件类型,侧面 2

连接螺母

引脚数,第 2 侧

4

编码,第 2 面

A

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 10^9 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 90 °C

工作温度(UL),第 2 面

最大 + 50 °C

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP65、IP67

设计标准,第 2 面

IEC 61076-2-101

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

II符合DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

接触基材,第 2 面

铜锡(铜锡)

触点镀层,第 2 面

铜镀金(铜/金)

接触承载材料,第 2 面

热塑性聚氨酯 (TPU)

联系人颜色,第 2 面

黄色

可燃性等级(接触承载者),第 2 面

UL 94 HB

模制主体材料,侧面 2

热塑性聚氨酯 (TPU)

模压机身颜色,第 2 面

黄色

可燃性等级(成型体),第 2 面

UL 94 HB

附件材料,第 2 面

黄铜(铜/锌)

附件电镀,侧面 2

镀镍(镍)

O 形圈材料,第 2 侧

FKM,绿色

紧固扭矩(附件),第 2 侧

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

UL申请号

E104696

UL

UL 2238;cURus

RoHS合规

RoHS合规


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
600001890 RST 4-RKWT 4-643/1M 1 m
600002590 RST 4-RKWT 4-643/0.3M 0.3 m
600002591 RST 4-RKWT 4-643/0.6M 0.6 m
600002592 RST 4-RKWT 4-643/1.5M 1.5 m
600002593 RST 4-RKWT 4-643/2M 2 m
600002594 RST 4-RKWT 4-643/5M 5 m
600004021 RST 4-RKWT 4-643/3M 3 m
600004022 RST 4-RKWT 4-643/4M 4 m
600005348 RST 4-RKWT 4-643/10M 10 m
600005350 RST 4-RKWT 4-643/0.5M 0.5 m
600005352 RST 4-RKWT 4-643/6M 6 m
600005354 RST 4-RKWT 4-643/8M 8 m
600005640 RST 4-RKWT 4-643/15M 15 m
600006043 RST 4-RKWT 4-643/20M 20 m
600006044 RST 4-RKWT 4-643/30M 30 m
600007118 RST 4-RKWT 4-643/2.5M 2.5 m