产品编号: RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999

SPE 双端线组:M8 直型公头 6P-M8 代码至 T1 工业直型公头 6P-LL 代码,IP65/67 - IP20,PVC

SPE 双端线组:M8 直型公头 6P-M8 代码至 T1 工业直型公头 6P-LL 代码,IP65/67 - IP20,PVC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

1侧表面视图

Pin 1 Pin 2
Blue Natural White

正面视图 2

Pin 1 Pin 2
Blue Natural White

产品系列

SPE预铸线

连接器类型

预铸线,双端

屏蔽类型

屏蔽

额定电压

60 V

工作电压

&50 V 交流 / 60 V 直流

额定电流

4 A

数据传输类型

1 Gbit/s bis 40 m / 10 Mbit/s bis 1000 m

面 1 产品子系列

SPE 线组 M8(T1 工业)

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

直形

连接类型

螺丝锁定

引脚数

2

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 5x10^8 欧姆

插拔次数

≤ 100

环境温度(运行)*

- 40 °C - + 90 °C (电缆 +80 °C)

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

IEC 63171-6

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

铜锡

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

TPU

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 V-0

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

紧固扭矩(连接件)

M 8x1:40 Ncm,手紧

线缆编号

999

电线数量

2

导体材料

线缆护套材料

PVC

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 5.10 ± 0.20 毫米

电线绝缘材料

PE

绝缘线径

ø 1,65 ±0.1 毫米

整体屏蔽(线缆)

镀锡铜

箔屏蔽

Al-迈勒包装箔

环境温度(固定安装)

- 40 °C - +80 °C

UL线缆类型

AWM: 2095

阻燃等级(线缆护套)

FT-2

线缆特性

不含危险材料

面 2 产品子系列

SPE预铸线T1工业

第 2 面接触类型/性别

公头

连接器设计,第 2 面

直形

附件类型,侧面 2

闩锁锁定

接触电阻,第 2 面

≤ 10 毫欧姆

绝缘电阻,第 2 侧

˃ 5x10^8 欧姆

配接周期,第 2 面

≤ 100

环境温度(运行),第 2 侧*

- 40 °C - + 90 °C (电缆 +80 °C)

防护等级/IP 等级,侧面 2**

IP20

设计标准,第 2 面

IEC 63171-6

污染度,第 2 面

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

过压类别,第 2 侧

PA

触点镀层,第 2 面

铜/金

接触承载材料,第 2 面

TPU

联系人颜色,第 2 面

黑色

附件材料,第 2 面

铜锌

附件电镀,侧面 2

镀镍

RoHS合规

注意降额

声明降额

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.34 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
935100383 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/35 M
935100377 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/3 M
935100380 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/20 M
935100374 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/0,5 M
935100382 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/30 M
935100376 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/2 M
935100373 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/0,3 M
935100392 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/7,5 M
935100375 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/1,5 M
935100378 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/4 M
935100379 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/10 M
935100381 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/25 M
935100362 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/1 M 1 m
935100361 RSMGVS-8M-SPEG20-LL-999/15 M 15 m