产品编号: GAN 固定夹

GAN - 配件,固定夹

175301-803-A (DIN 43650-A): 配件,固定夹

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

上架时间

有源

面 1 产品子系列

GAN - 配件

连接器类型

配件

第1面 接触类型/性别

'

连接器设计

塑料夹

连接类型

压配合

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +105 °C

成型主体颜色

'

保护电路

'

需单独订购配件

934887001 - GAN EPDM 垫片和固定夹

电线数量

'

电线数量

'


零件编号

货号 商品描述 包装
735656002 GAN 修复层 收集包装,每袋 50 件