产品编号: GAN200U-D1U-606
A型 - 母头 90° |#Contacts: 2 |恢复二极管 |50 V |电缆:灰色(PUR);0.75 平方毫米;国际电工委员会 |cULus
A 型 - 单端母头斜角线组 | 触点数量:2 | 恢复二极管 (FRD) | 50 V / 10 A | 电缆:灰色 PUR 护套;2x0.75 mm² (18 AWG);IEC | UL 2238;cULus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
产品目录
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification