产品编号: GAN22LU-A0U-212
A型 - 母头 90° |#Contacts: 2+2 PE |无保护电路 |250 V |电缆:黑色(PVC);0.50 平方毫米;国际电工委员会
A 型 - 单端母头弯角电缆组件 | 触点数:2+2 PE | 无保护电路 | 250V / 6A | 电缆:黑色 PVC 护套;3x0.50mm² (20 AWG);IEC
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification
Resources
产品目录
Technical Information
Product Certifications
Product Change Notification