产品编号: GAN22LU-L14-603

A型 - 母头 90° |#Contacts: 2+2 PE |叶发光二极管 |24 V |电缆:灰色(PUR);0.75 平方毫米;国际电工委员会 |cURus

A 型 - 单端母头斜角线组 | 触点数量:2+2 PE | 黄色 LED | 24 V / 10 A | 电缆:灰色 PUR 护套;3x0.75 mm² (18 AWG);IEC | UL 2238;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

生命周期

活动 - 产品可用

上架时间

有源

前视图

Pin 1 Pin 2 PE1 PE2
brown blue green-yellow green-yellow

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GAN - cURus 2238

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

倾斜(90°)身体

引脚数

2+ 2 PE

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

24 V

额定冲击电压

4.0 kV (PCBA 2.0 kV)

工作电压

24 V AC/DC

额定电流

10 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

横截面

0.75 mm²

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 85 °C [扩展温度 -40 °C - + 105 °C 带有额外的垫圈配件,934887001]

防护等级/IP等级**

IP65、IP67(IP69K:无附加垫圈;最大。 + 80 °C)

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜镀锡(铜/锡)

触点载体材料

玻璃填充聚对苯二甲酸丁二酯(PBT-GF)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

热塑性聚氨酯 (TPU)

成型主体颜色

灰色半透明

阻燃等级(成型主体)

UL 94 HB

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

模制一体垫片

保护电路

黄色LED

功能指示灯

黄色LED

保护电路

功能指示灯(LED)

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

需单独订购配件

934887001 - GAN EPDM 垫片和固定夹

线缆编号

603

导体尺寸

0.75 mm²

电线数量

3

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 7.5 x D

弯曲次数

500 万

导体材料

线缆护套材料

聚氨酯(聚氨酯)

线缆护套颜色

灰色

线缆直径D

Ø 5.8 毫米 [ 0.228 " ]

电线绝缘材料

聚丙烯 (PP)

绝缘线径

Ø 1.92 毫米 [ 0.08 " ]

环境温度(固定安装)

- 40 °C 至 + 90 °C (UL: + 80 °C)

环境温度(活动安装)

- 20 °C 至 + 90 °C (UL: + 80 °C)

UL线缆类型

AWM: 20549 or 21198

阻燃等级(线缆护套)

DIN EN 60332-1-2、VDE 60332-1-2、IEC 60332-1-2、CSA FT2;VDE 0472 Teil 804 Prü放屁 B

线缆特性

良好的抗菌性和耐水解性;基本无增塑剂扩散;良好的耐化学性和耐油性;不含PVC和硅胶;不含漆浸润干扰物质;冷度灵活性

UL申请号

E315587

UL

UL 2238;cURus

VDE

RoHS合规

无卤

耐油性

IEC 60811-404 , VDE 0472; VDE 0250

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

1. 请勿在负载下连接或断开连接。 2. 扩展温度范围为 -40°C 由 Belden 使用 EPDM 垫片附件在配合条件下进行。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

*IP 等级测试由 Belden 使用 Belden 连接器进行

1. 请勿在负载下连接或断开连接。 2. 扩展温度范围为 -40°C 由 Belden 使用 EPDM 垫片附件在配合条件下进行。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度 替代
934889091 GAN22LU-L14-6030200-1UC 2 m ID:934562045 名称:GAN-DBFE7X-FS0200C1-XC607-AD
934889092 GAN22LU-L14-6030275-1UC 2.75 m ID:934562912 名称:GAN-DBFE7X-FS0275C1-XC607-AC
934889093 GAN22LU-L14-6030500-1UC 5 m ID:934562046 名称:GAN-DBFE7X-FS0500C1-XC607-AC
934889124 GAN22LU-L14-6030600-1UB 6 m
934889157 GAN22LU-L14-6030050-1UD 0.5 m ID:934562094 名称:GAN-DBFE7X-FS0050C1-XA000-BD
934889158 GAN22LU-L14-6030300-1UC 3 m ID:934562084 名称:GAN-DBFE7X-FS0300C1-XC607-AC
934889159 GAN22LU-L14-6030400-1UC 4 m ID:2692 名称:GAN-DBFE7X-FS0400C1-XC607-AC
9389 GAN22LU-L14-6031000 10 m ID:2693 名称:GAN-DBFE7X-FS1000C1-XC607-AB