产品编号: GDM 2009 LED 24 1N4007 ME

GDM - DIN 阀门连接器 | A 型 | 18mm | 触点数:2+ 接地 | 半透明外壳,PG 9 螺纹 | 恢复二极管 (FRD) | 24V &

A 型,18mm - 母头弯角 | 触点数:2+ 接地(PE),螺丝型 | 恢复二极管 & 红色 LED | 24V/10A | 半透明外壳,黑色 PG9 电缆接头 | 包含:中心螺丝 | 散装

上架时间

处于活跃状态 - 正在考虑终止生命周期 (EOL) 的评估中

停产公告日期

2025-11-12

最后订购日期

2025-11-12

最后交货日期

2025-11-12

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDM Legacy

连接器类型

可现场连接

连接器子类型

A型

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

A 表 | 女 | 2+PE | 90°

引脚数

2+PE(跨电缆出口的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中心螺丝,M 3 x 35

替换为

ID: 934888965 Name: GDM21F9-D2C-10D

额定电压

24 V

工作电压

24 V DC

额定电流

10 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺丝端子

电缆接头

PG9

螺纹尺寸

PG 9

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 7.5 毫米

环境温度(运行)*

-25°C 至 +80°C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜锡合金(铜/锡)

触点载体材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

触点载体颜色

棕色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

外壳材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

外壳颜色

半透明

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

线缆接头垫圈

丁腈橡胶 (NBR),269604000

线缆接头颜色

黑色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 HB

连接件材料

钢紧固件(4.8,Fe/Zn B)

垫圈材质

单独出售

保护电路

恢复二极管 (FRD) & 红色 LED

功能指示灯

发光灯

保护电路

恢复二极管 (FRD) 1N4007

紧固力矩(接触螺钉)

(50-60) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

(250-375) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

安装类型

中心螺钉 M 3x35

REACH

符合

RoHS合规

符合

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和 IP 等级符合测试标准 IEC 60529,使用 Hirschmann / Lumberg Automation 配套产品

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和 IP 等级符合测试标准 IEC 60529,使用 Hirschmann / Lumberg Automation 配套产品