产品编号: GDM 2014 J 黑色
A 型,18 毫米 - 母头 90° | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 无保护电路 | 250 V | 黑色外壳,黑色 ISO 228 - G 1/2 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装 | cURus
A 型,18 毫米 - 斜角母头 | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 无保护电路 | 250 V / 16A | 黑色外壳,黑色 ISO 228 - G 1/2 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装 | UL 1977;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
前视图
技术数据
材料
电路
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Product Change Notification
Resources
产品目录
Technical Information
Product Change Notification