产品编号: GDM 2016 黑色

已停产 | 直接替换:GDM2106-A0U-10F

A 型,18 毫米 - 斜角母头 | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 无保护电路 | 250 V / 16A | 黑色外壳,黑色 M16 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装

上架时间

已过时,有替代品。

停产公告日期

2024-03-06

最后订购日期

2024-08-02

最后交货日期

2024-12-31

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDM Legacy

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+PE(跨电缆出口的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

250 V

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓

电缆接头

M16

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 10 毫米

环境温度(运行)*

-40°C 至 +125°C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

外壳材料

PA GF

外壳颜色

黑色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

黑色

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

单独出售

紧固力矩(接触螺钉)

(50-60) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

(250-375) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

VDE

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 中央螺丝 垫圈 包装 替代
934393100 GDM 2016 黑色 1- 钢质螺钉,组合头 0 - 单独出售 F- 收集包装 200 件,组装 ID: 934888100 Name: GDM2106-A0U-10F