产品编号: GDM 3-13 PG9

电缆垫圈 | 适用于 PG9/M16 外壳

垫圈 | 适用于直径 4.5 毫米至 7 毫米的电缆 | 100 个/袋

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

可现场安装的附件

连接器类型

垫圈

连接器设计

适用于多芯圆形电缆

环境温度(运行)*

-30° 摄氏度... +120° C

垫圈材质

NBR - 黑色

RoHS合规

无卤

无卤