产品编号: GDM 3009 J灰色

A 型,18 毫米 - 母头 90° | 触点数量:3+ 接地 (PE),螺丝型 | 无保护电路 | 250 V | 灰色外壳,灰色 PG9 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装 | cURus

A 型,18 毫米 - 斜角母头 | 触点数量:3+ 接地 (PE),螺丝型 | 无保护电路 | 250 V / 16A | 灰色外壳,灰色 PG9 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装 | UL 1977;cURus

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDM Legacy

连接器类型

可现场连接

连接器子类型

A型

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

A 型 | 母 | 4 极 (3+ PE)| 90°

引脚数

3+ PE(电缆出口处的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中心螺丝,M 3 x 35

额定电压

250 V

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺丝端子

电缆接头

PG9

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 7 毫米

环境温度(运行)*

- 40 °C 至 + 125 °C [ 连接器 ] - 30 °C 至 + 90 °C [ 与 NBR 垫圈配合时] - 15 °C 至 + 125 °C [ 与 FKM 垫圈配合时] - 40 °C 至 + 125 °C [ 与 EPDM 或 MPQ 垫圈配合时]

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜锡合金(铜/锡)

触点载体颜色

棕色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

外壳颜色

灰色

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

线缆接头垫圈

丁腈橡胶

线缆接头颜色

灰色

连接件材料

钢紧固件(4.8,Fe/Zn B)

垫圈材质

单独出售

保护电路

无保护电路

保护电路

无保护电路

紧固力矩(接触螺钉)

(40-50)Ncm,适用于导体尺寸 0.25 - 1.5 毫米²;(30-40)Ncm,适用于导体尺寸 0.34 毫米²;(25-30)Ncm,适用于导体尺寸 0.25 毫米²

紧固扭矩(线缆接头)

(250-375) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

UL申请号

E95522

UL

UL 1977; UR

VDE

VDE-Reg.-Nr.: E349

CSA

SEV

REACH

符合

RoHS合规

符合

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级