产品编号: GDM 3011-7 black

GDM 3011-7,附件,用于现场连接母头的安装螺丝

GDM - 175301-803 (DIN 43650),A 型,垫片,18 毫米,PA 滚花头,钢制,适用于部分 A 型现场可连接母头

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

可现场安装的附件

连接器类型

安装螺钉

连接器设计

PA滚花头

1侧编码

A

连接类型

M 3 x 35

环境温度(运行)*

-55° 摄氏度... +125° C

连接件材料

钢,4.8 Fe/Zn B - PA 黑头/银色

紧固力矩(接触螺钉)

30 - 40 Ncm

RoHS合规

无卤

适用于大多数GDM系列连接器

适用于大多数GDM系列连接器


零件编号

货号 商品描述 包装
732488900 GDM 3011-7 sw 收集包装,每袋 50 件