产品编号: GDM21E6-Y2Q-10D KB

铁路 A 型,18 毫米 - 母头 90° | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 雪崩二极管 (AVD) | 36 V | 黑色外壳,黑色 M16 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装

铁路 A 型,18 毫米 - 母头,斜角 | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 雪崩二极管 (AVD) | 36 V / 10 A | 黑色外壳,黑色 M16 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

商品描述

GDM21E6-Y2Q-10D KB

上架时间

有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

广深铁路

连接器类型

可现场连接

连接器子类型

A型

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

A 表 | 女 | 2+PE | 90°

引脚数

2+PE(跨电缆出口的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中心螺丝,M 3 x 35

额定电压

36 V

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

24 ... 36 V DC

额定电流

8 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺丝端子

电缆接头

M16

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 9 毫米

环境温度(运行)*

- 55 °C 至 + 90 °C [ 连接器 ] - 30 °C 至 + 90 °C [ 与 NBR 垫圈配合时] - 15 °C 至 + 90 °C [ 与 FKM 垫圈配合时] - 40 °C 至 + 90°C [ 与 EPDM 或 MVQ 垫圈配合时]

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜锡合金(铜/锡)

触点载体材料

玻璃纤维增强聚酰胺(PA 66 GF)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2:氧指数(OI):≥32% | EN ISO 5659-2:烟密度 Ds:˂150 / 毒性:CIT:˂0,75

外壳材料

玻璃纤维增强聚酰胺(PA 66 GF)

外壳颜色

黑色

阻燃等级(外壳)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2:氧指数(OI):≥32% | EN ISO 5659-2:烟密度 Ds:˂150 / 毒性:CIT:˂0,75

线缆接头材料

玻璃纤维增强聚酰胺(PA 66 GF)

线缆接头垫圈

甲基乙烯基硅酮(MVQ)

线缆接头颜色

黑色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 V-0 | EN ISO 4589-2:氧指数(OI):≥32% | EN ISO 5659-2:烟密度 Ds:˂150 / 毒性:CIT:˂0,75

连接件材料

钢紧固件(4.8,Fe/Zn B)

垫圈材质

单独出售

保护电路

雪崩二极管:Vishay BY228;1.5KE16A

保护电路

雪崩二极管:Vishay BY228;1.5KE16A

紧固力矩(接触螺钉)

(40-50)Ncm,适用于导体尺寸 0.5 - 1.5 毫米²;(30-40)Ncm,适用于导体尺寸 0.34 毫米²;(25-30)Ncm,适用于导体尺寸 0.25 毫米²

紧固扭矩(线缆接头)

(150-200) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

REACH

RoHS合规

符合

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。 | 材料符合应用要求。 符合 DIN EN 45545-2:R22、R23、R24、R25、R26 等级:HL1、HL2、HL3

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。 | 材料符合应用要求。 符合 DIN EN 45545-2:R22、R23、R24、R25、R26 等级:HL1、HL2、HL3


零件编号

货号 商品描述 中央螺丝 垫圈 包装
28095 GDM21E6-Y2Q-10D KB 1 - 中心螺丝钢,组合头 0 - 单独出售 D - 收集包装 50 件,组装