产品编号: GDM21F6-L14-10D

A 型,18 毫米 - 母头 90° | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺钉型 | 功能指示灯黄色 LED | 24 V | 半透明外壳,黑色 M16 电缆密封套 | 包含:中央螺钉 | 散装包装

A 型,18 毫米 - 斜角母头 | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 功能指示灯黄色 LED | 24 V / 10A | 半透明外壳,黑色 M16 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 | 散装包装

商品描述

GDM21F6-L14-10D

上架时间

有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDM标准

连接器类型

可现场连接

连接器子类型

A型

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

倾斜(90°)身体

引脚数

2+PE(跨电缆出口的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中心螺丝,M 3 x 35

替代

ID:934412003 名称:GDML 2016 LED 24 grau(黄色 LED 代替红色 LED)

额定电压

24 V

额定冲击电压

4.0 kV (PCBA 2.0 kV)

工作电压

12 - 24 V 交流/直流

额定电流

10 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺丝端子

电缆接头

M16

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 9 毫米

环境温度(运行)*

- 40 °C 至 + 80 °C [ 连接器 ] - 30 °C 至 + 80 °C [ 与 NBR 垫圈配合时] - 15 °C 至 + 80 °C [ 与 FKM 垫圈配合时] - 40 °C 至 + 80 °C [ 与 EPDM 或 MPQ 垫圈配合时]

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜锡合金(铜/锡)

触点载体材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

外壳材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

外壳颜色

半透明

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

玻璃纤维增强聚酰胺 (PA GF)

线缆接头垫圈

丁腈橡胶

线缆接头颜色

黑色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 HB

连接件材料

钢紧固件(4.8,Fe/Zn B)

垫圈材质

单独出售

保护电路

无保护电路

功能指示灯

黄色LED

保护电路

无保护电路

紧固力矩(接触螺钉)

导体尺寸 0.5 - 1.5 毫米时为 (40-50) Ncm²;导体尺寸 0.38-0.34 毫米时为 (30-40) Ncm²;导体尺寸 0.25 毫米时为 (25-30) Ncm²

紧固扭矩(线缆接头)

(150-200) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

VDE

VDE-Reg.-Nr.: E349

SEV

REACH

RoHS合规

符合

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 中央螺丝 垫圈 包装 替代
934888017 GDM21F6-L14-10D 1- 钢质螺钉,组合头 0 - 单独出售 D - 收集包装 50 件,组装 ID: 934413002 名称:GDML 2016 LED 24 YE bk