产品编号: GDME 2013 灰色

GDME 重型 DIN 标准现场可连接连接器:A 型,3 针(2+1PE;PE 跨电缆出口),灰色外壳带透明盖,螺丝型,PG13.5;无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC,16 A

GDME 重型 DIN 标准现场可连接连接器:A 型,3 针(2+1PE;PE 跨电缆出口),灰色外壳带透明盖,螺丝型,PG13.5;无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC,16 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

上架时间

有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDME重型

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+PE(跨电缆出口的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V DC / 400 V AC

额定电流

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓

电缆接头

PG13.5

横截面

0.25 - 1.5 mm²

应力释放

支架

适用线缆

Ø 7 - 13 毫米

环境温度(运行)*

-25 °C - +80 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

PA GF

外壳颜色

灰色外壳,带透明盖

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

灰色

应变消除材料

PA GF

连接件材料

钢,Philips组合插槽

外盖材质

PA GF

阻燃等级(外盖)

UL 94 HB

垫圈材质

单独出售

保护电路

无电路系统

紧固力矩(接触螺钉)

M3: (25-30) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

(150-200) Ncm

紧固扭矩(应变消除螺钉)

(50-60) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

VDE

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
933030106 GDME 2013 灰色