产品编号: GDME 2013 V0 黑色

重型:DIN 阀门连接器,A 型,可现场连接,2+ 接地,PG 13.5,黑色外壳,无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC

GDME 重型 DIN 标准现场可连接连接器:A 型,3 针(2+1PE),黑色外壳,带黑色盖子,螺丝型,PG13.5;无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC,16 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

商品描述

GDME 2013 V0 黑色

上架时间

有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDME重型

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+PE

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压(UL)

300 V,无可选插件

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V DC / 400 V AC,无可选插件

额定电流

16 A

额定电流(UL)*

10 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓

电缆接头

PG 13.5

横截面

0.50 - 1.5 毫米² [ 20 AWG - 16 AWG ]

应力释放

支架

适用线缆

Ø 7 - 13 毫米

环境温度(运行)*

-40°C 至 +85°C

防护等级/IP等级**

IP65,配接

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA 66 GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

PA 66 GF

外壳颜色

黑色

阻燃等级(外壳)

UL 94 V-0

线缆接头材料

PA 6 GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

黑色

应变消除材料

PA 6 GF

连接件材料

中心螺丝, M3 x 40, 4.8 , 铁/锌B

外盖材质

PA 66 GF, 黑色

阻燃等级(外盖)

UL 94 V-0

垫圈材质

单独出售

紧固力矩(接触螺钉)

M3: (30-35) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

(250-375) Ncm

紧固扭矩(应变消除螺钉)

(50-60) Ncm

紧固扭矩(连接件)

M3(50-60)牛·厘米

VDE

是 [VDE-注册-编号: 1978]

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 中央螺丝 垫圈 包装
933030200 GDME 2013 V0 黑色 1- 钢质螺钉,组合头 0 - 单独出售 D - 收集包装 50 件,组装