产品编号: GDME 3011 黑色 UM

GDME 重型 DIN 标准现场可连接连接器:A 型,4 针(3+1PE;PE 跨电缆出口),黑色外壳带透明盖,螺丝型,PG11;无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC,16 A

GDME 重型 DIN 标准现场可连接连接器:A 型,4 针(3+1PE;PE 跨电缆出口),黑色外壳带透明盖,螺丝型,PG11;无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC,16 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

上架时间

有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDME重型

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

3+ PE(电缆出口处的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V DC / 400 V AC

额定电流

16 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓

电缆接头

PG11

横截面

0.25 - 1.5 mm²

应力释放

支架

适用线缆

Ø 4.5 - 11 毫米

环境温度(运行)*

-25 °C - +80 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

外壳材料

PA GF

外壳颜色

黑色外壳透明盖

阻燃等级(外壳)

UL 94 V-0

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

黑色

应变消除材料

PA GF

连接件材料

钢,Philips组合插槽

外盖材质

PA GF

阻燃等级(外盖)

UL 94 HB

垫圈材质

单独出售

保护电路

无电路系统

紧固力矩(接触螺钉)

M3: (25-30) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

(150-200) Ncm

紧固扭矩(应变消除螺钉)

(50-60) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

VDE

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述
15170 GDME 3011 schwarz UM