产品编号: GDME 3020 V0 黑色
重型:DIN 阀门连接器,A 型,可现场连接,3+ 接地,M20x1.5,黑色外壳,无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC,UL 2238,DNV 海事
GDME 重型 DIN 标准现场可连接连接器:A 型,4 针(3+1PE),黑色外壳,带黑色盖子,螺钉类型,M20x1;无电路,230 V DC / 400 V AC AC/DC,16 A
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
产品生命周期
材料
电路
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Resources
产品目录
Technical Information