产品编号: GDML 2011 LED 24 HH P黑色

GDM Legacy-175301-803 (DIN 43650),A 型,18 毫米,2 极 + 接地(保护性接地),半透明外壳,PG11 黑色压盖螺母,带半波整流器、红色 LED 和二极管的 PCBA,24V | 1 A,钢制中心螺钉,散装包装

GDM Legacy-175301-803 (DIN 43650),A 型,18 毫米,2 极 + 接地(保护性接地),半透明外壳,PG11 黑色压盖螺母,带半波整流器、红色 LED 和二极管的 PCBA,24V | 1 A,钢制中心螺钉,散装包装

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    过时

上架时间

新款上市

停产公告日期

2024-03-06

最后订购日期

2024-08-02

最后交货日期

2024-12-31

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDM Legacy

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+PE(跨电缆出口的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

替换为

PF_GDM21FB-D84-10D

额定电压

24 V

额定冲击电压

4.0 kV (PCBA 2.0 kV)

工作电压

24 V DC

额定电流

1 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

连接类型

螺栓

电缆接头

PG11

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.5 - 11 毫米

环境温度(运行)*

-25°C 至 +80°C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

外壳材料

PA GF

外壳颜色

半透明

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

黑色

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

单独出售

功能指示灯

红色LED

保护电路

Diode

紧固力矩(接触螺钉)

(50-60) Ncm

紧固扭矩(线缆接头)

(250-375) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

VDE

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和 IP 等级符合测试标准 IEC 60529,使用 Hirschmann / Lumberg Automation 配套产品

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

防护等级和 IP 等级符合测试标准 IEC 60529,使用 Hirschmann / Lumberg Automation 配套产品


零件编号

货号 商品描述 中央螺丝 垫圈 包装 替代
932444002 GDML 2011 LED 24 HH P黑色 1- 钢质螺钉,组合头 0 - 单独出售 D - 收集包装 50 件,组装 ID: 934888197 Name: GDM21FB-D84-10D