产品编号: GDML 2016 LED 24 GB黑色

DIN 阀门连接器,A 型,可现场连接,2+ 接地,M16,半透明外壳,带 LED 整流器、LED 和保护电路,24 V

GDM - 175301-803 (DIN 43650),A 型,母头,18mm,半透明外壳,2+ 接地(保护性接地)。螺钉触点,带红色 LED 和变阻器整流器的 PCB,24 V DC,1A,黑色电缆接头 M16 螺纹

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

阀门连接器

面 1 产品子系列

GDM Legacy

连接器类型

可现场连接

第1面 接触类型/性别

母头

连接器设计

斜角

引脚数

2+PE(跨电缆出口的 PE)

1侧编码

A

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

24 V

额定冲击电压

4.0 kV (PCBA 2.0 kV)

额定电流

1 A

侧面 1 接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 50

电缆接头

M16

横截面

0.25 - 1.5 mm²

适用线缆

Ø 4.0 - 10 毫米

环境温度(运行)*

-40 °C - +80 °C

防护等级/IP等级**

IP65

第 1 面设计标准

DIN EN 175301-803-A, ISO 4400

第一面污染程度

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/锡

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 HB

外壳颜色

半透明

阻燃等级(外壳)

UL 94 HB

线缆接头材料

PA GF

线缆接头垫圈

NBR

线缆接头颜色

黑色

连接件材料

钢,Philips组合插槽

垫圈材质

单独出售

功能指示灯

红色LED

保护电路

变阻器

紧固力矩(接触螺钉)

(40-50)Ncm,适用于导体尺寸 0.25 - 1.5 毫米²;(30-40)Ncm,适用于导体尺寸 0.34 毫米²;(25-30)Ncm,适用于导体尺寸 0.25 毫米²

紧固扭矩(线缆接头)

(250-375) Ncm

紧固扭矩(连接件)

(50-60) Ncm

VDE

SEV

RoHS合规

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。


零件编号

货号 商品描述 中央螺丝 垫圈 包装 替代
934411002 GDML 2016 LED 24 GB黑色 1- 钢质螺钉,组合头 0 - 单独出售 D - 收集包装 50 件,组装 名称:GDM21F6-V4C-10D